TMDS570LS12HDK

TMDS570LS12HDK

지금 주문하기

개요

The TMS570LS12 Hercules™ Development Kit is based on the IEC 61508 SIL 3 and ISO 26262 ASIL D certified TMS570LS1227 and is ideal for getting started on development with TMS570LS12x/11x series of the Hercules TMS570 microcontroller family. The development board features RJ45 10/100 Ethernet, two CAN transceivers, an on board XDS100v2 JTAG emulator, and access to all peripheral IO pins. The kit is comprised of a development board, a mini-B USB cable, and an Ethernet cable.

Recommended software and tools from TI can be found at the links below:

  • Code Composer Studio™ IDE – Integrated development environment (debugger/compiler)
  • HALCoGen – Hardwar Abstraction Layer (peripheral drivers) Code Generator with examples
  • Hercules Safety MCU Demos – show key features of Hercules MCUs and do initial board checkout
  • HET IDE – High End Timer debugger with simulator and code examples

특징
  • On-board USB XDS100v2 JTAG debug
  • On-board SCI-to-PC serial communication
  • External high-speed emulation via JTAG
  • Access to signal pin test points
  • LEDs, temp sensor and light sensor
  • CAN transceivers
  • RJ-45 10/100 Ethernet interface

  • TMS570LS1227 Development board
  • Type A to mini B USB cable for using on board XDS100V2 JTAG emulator
  • Flashlight for light sensor demo

Not Included: 12V power supply not included.

Required Specs:
  • Voltage – Input: Universal AC input (90-260VAC)
  • Voltage – Output: +12VDC
  • Current – Output (max): 1.5A
  • Polarization: Center Positive
  • Output connector: Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D.
  • Example part numbers: (note: example part numbers are provided as a convenience and without warrantee)
  • Manufacturer: XP Power Manufacture part number: VER18US120-JA (universal blade assortment included)
  • 차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
    TMS570LS0714 — 16/32비트 RISC 플래시 MCU, Arm Cortex-R4F, Auto Q-100 TMS570LS0714-S — 고성능 32비트 ARM Cortex-R5 기반 마이크로컨트롤러 TMS570LS0914 — 16/32비트 RISC 플래시 MCU, Arm Cortex-R4F, Auto Q-100 TMS570LS1114 — 16/32비트 RISC 플래시 MCU, Cortex R4F, Auto Q100 TMS570LS1115 — 16/32비트 RISC 플래시 MCU, Cortex R4F, Auto Q100, Flexray TMS570LS1224 — 16/32비트 RISC 플래시 MCU, Cortex R4F, Auto Q100 TMS570LS1225 — 16/32비트 RISC 플래시 MCU, Cortex R4F, Auto Q100, Flexray TMS570LS1227 — 16/32비트 RISC 플래시 MCU, Cortex R4F, Auto Q100, Flexray, EMAC
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    개발 키트

    TMDS570LS12HDK — Hercules TMS570LS12x/11x 개발 키트

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    TMDS570LS12HDK — Hercules TMS570LS12x/11x 개발 키트

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    기술 자료

    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    4개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    인증서 TMDS570LS12HDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
    사용 설명서 TMS570LS12x/11x 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. C) 2018. 3. 1
    기능 안전 정보 Foundational Software for Functional Safety 2015. 5. 12
    사용 설명서 TMS570LS12x Hercules Development Kit (HDK) User's Guide (Rev. A) 2013. 10. 10

    관련 설계 리소스

    소프트웨어 개발

    코드 예제 또는 데모
    HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS — Hercules 안전 MCU 데모
    드라이버 또는 라이브러리
    HERCULES-DSPLIB — Hercules™ Safety MCU Cortex™-R4 CMSIS DSP 라이브러리 SAFETI_DIAG_LIB — SafeTI Hercules 진단 라이브러리
    IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
    HALCOGEN — Hercules MCU용 하드웨어 추상화 계층 코드 생성기 HET_IDE — HET(고급 타이머)
    소프트웨어 프로그래밍 도구
    NOWECC — ECC 생성 툴 UNIFLASH — UniFlash 플래시 프로그래밍 도구

    설계 툴 및 시뮬레이션

    계산 툴
    FMZPLL_CALCULATOR — FMzPLL 구성 툴