TMDSDOCK28M36

TMDSDOCK28M36

지금 주문하기

개요

The C2000 Experimenter Kits from Texas Instruments are ideal products for initial device exploration and testing. The Concerto H63C2 Experimenter Kit has a docking station that features access to all controlCARD signals, breadboard areas and RS-232 and JTAG connectors. Each kit contains a H63C2 controlCARD. The controlCARD is a complete board level module that utilizes and industry-standard DIMM form factor to provide a low-profiles single-board controller solution. Kit is complete with Code Composer StudioTM IDE v5 and USB cable.

All software, documentation, and hardware documents can be accessed by installing controlSUITE.

특징
  • Isolated USB JTAG Interface (XDS100v2)
  • Micro-USB, Ethernet, and MicroSD communication interfaces
  • 180-pin DIMM Interface
  • Analog I/O, digital I/O and JTAG signals at DIMM interface
  • Single 5V power rail for full operation
실시간 디지털 전원 MCU
F28M36H33B2 — C2000™ 듀얼 코어 32비트 MCU - 275MIPS, 1024kb 플래시 F28M36H53B2 — C2000™ 듀얼 코어 32비트 MCU - 250MIPS, 1024KB 플래시, 64KB RAM F28M36P53C2 — C2000™ 듀얼 코어 32비트 MCU - 275MIPS, 1024KB 플래시, ENET, USB F28M36P63C2 — C2000™ 듀얼 코어 32비트 MCU - 275MIPS, 1536KB 플래시, ENET, USB
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMDSDOCK28M36 — H63C2 Concerto Experimenter Kit

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSDOCK28M36 — H63C2 Concerto Experimenter Kit

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TMDSDOCK28M36 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TI-RTOS 2.20 User's Guide (Rev. M) 2016. 6. 17

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

인터페이스 어댑터
TMDSADAP180TO100 — 180~100핀 DIMM 어댑터