TMDSRM48HDK

TMDSRM48HDK

지금 주문하기

개요

The RM48 Hercules™ Development Kit is based on the RM48L952 and is ideal for getting started on development with the IEC 61508 SIL 3 certified  RM48x series of the Hercules RM family of microcontrollers. The development board features RJ45 10/100 Ethernet, USB-A Host, and USB-B Device Interfaces along with an on board XDS100v2 JTAG emulator and access to all peripheral pins. The kit is comprised of a development board, a mini-B USB cable, and an Ethernet cable.

Recommended software and tools from TI can be found at the links below:

  • Code Composer Studio™ IDE – Integrated development environment (debugger/compiler)
  • HALCoGen – Hardwar Abstraction Layer (peripheral drivers) Code Generator with examples
  • Hercules Safety MCU Demos – show key features of Hercules MCUs and do initial board checkout
  • HET IDE – High End Timer debugger with simulator and code examples

특징
  • On-board USB XDS100v2 JTAG debug
  • On-board SCI-to-PC serial communication
  • External high-speed emulation via JTAG
  • Access to signal pin test points
  • LEDs, temp sensor and light sensor
  • CAN transceivers
  • MIPI connector for 32bit ETM Trace
  • RJ-45 10/100 Ethernet interface
  • USB-A host interface
  • USB-B device interface

  • RM48L950 Development board
  • Type A to mini B USB cable for using on board XDS100V2 JTAG emulator
  • Ethernet Cable
  • Flashlight for light sensor demo

Not Included 12V power supply not included. Required Specs: Voltage – Input: Universal AC input (90-260VAC) Voltage – Output: +12VDC Current – Output (max): 1.5A Polarization: Center Positive Output connector: Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. Example part numbers: (note: example part numbers are provided as a convenience and without warrantee) Manufacturer: XP Power Manufacture part number: VER18US120-JA (universal blade assortment included)

실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
RM48L530 — 16/32비트 RISC 플래시 마이크로컨트롤러 RM48L540 — 16/32비트 RISC 플래시 마이크로컨트롤러 RM48L730 — 16/32비트 RISC 플래시 마이크로컨트롤러 RM48L740 — 16/32비트 RISC 플래시 마이크로컨트롤러 RM48L940 — 16/32비트 RISC 플래시 마이크로컨트롤러 RM48L950 — 16/32비트 RISC 플래시 마이크로컨트롤러 RM48L952 — 16/32비트 RISC 플래시 마이크로컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

개발 키트

TMDSRM48HDK — Hercules RM48x 개발 키트

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSRM48HDK — Hercules RM48x 개발 키트

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TMDSRM48HDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 RM48 Hercules Development Kit (HDK) User's Guide (Rev. C) 2018. 11. 2
사용 설명서 RM48x 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. C) 2018. 3. 1
정오표 RM48x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision D) (Rev. B) 2016. 5. 31
정오표 RM48x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision C) (Rev. G) 2016. 5. 31
기능 안전 정보 Foundational Software for Functional Safety 2015. 5. 12

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

코드 예제 또는 데모
HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS — Hercules 안전 MCU 데모
드라이버 또는 라이브러리
HERCULES-DSPLIB — Hercules™ Safety MCU Cortex™-R4 CMSIS DSP 라이브러리 SAFETI_DIAG_LIB — SafeTI Hercules 진단 라이브러리
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경 HALCOGEN — Hercules MCU용 하드웨어 추상화 계층 코드 생성기 HET_IDE — HET(고급 타이머)
소프트웨어 프로그래밍 도구
UNIFLASH — UniFlash 플래시 프로그래밍 도구