TMDXEVMPCI

TMDXEVMPCI

지금 주문하기

개요

This is a passive adapter card that allows select TI EVMs with a AMC header to be converted to a PCIe x4 lane edge connector so it can be inserted into a desktop PC or any where a PCIe header is utilized. The selected TI EVM must support native PCIe on the DSP. This card is a adapter and requires a compatible TI DSP EVM with AMC edge connector.

특징
This adapter card contains the following features:
  • The adaptor card is a PCIe x4 lane form-factor
  • One x4 lane PCIe PCB edge finger connector
  • One AMC B+ style (170 pin) PCB edge finger connector.
  • One AMC B+ style connector housing (AMC Socket) to hold the EVM
  • Connector to provide DC power to the FAN (when needed)
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
TMS320C6670 통신용 4코어 고정 및 부동 소수점 DSP

 

오디오 및 레이더 DSP SoC
TMS320C6671 고성능 싱글 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 1GHz TMS320C6672 고성능 듀얼 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 최대 1.25GHz TMS320C6674 고성능 쿼드 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 최대 1.25GHz TMS320C6678 고성능 옥토 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 최대 1.25GHz
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

인터페이스 어댑터

TMDXEVMPCI — AMC to PCIe Adapter Card

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDXEVMPCI AMC to PCIe Adapter Card

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TMDXEVMPCI EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2