TMP1827EVM

단선 디지털 온도 센서용 TMP1827 평가 모듈

TMP1827EVM

지금 주문하기

개요

TMP1827은 HMAC(해시 메시지 인증 코드) 및 2K비트 EEPROM을 지원하는 SHA(보안 해시 알고리즘) 256비트가 통합된 고정밀 단선 호환 디지털 출력 온도 센서입니다. TMP1827은 -55°C~+150°C의 온도 범위에서 ±0.3°C의 높은 정확도를 제공합니다

TMP1827EVM은 TMP182x를 평가하고 비트 단위 레지스터 레벨까지 장치에 익숙해지기 위한 빠른 설정을 제공하도록 설계되었습니다. 또한 PCB(인쇄 회로 기판) 천공은 사용자가 TMP1827을 USB 인터페이스에서 분리할 수 있게 합니다.

특징
  • 표준 0.1인치 브레드보드 방식으로 제공된 소프트웨어나 프로토타입을 사용하여 TMP182x 디바이스를 평가해 보세요
  • TI GUI Composer가 탑재된 소프트웨어는 Windows, Mac 또는 Linux 운영 체제의 브라우저에서 실행됩니다
디지털 온도 센서
TMP1826 1-Wire® 프로토콜과 호환되는 ±0.2°C 온도 센서가 통합된 2Kbit EEPROM TMP1827 SHA-256 인증기 및 2Kbit EEPROM, 1-Wire® 프로토콜과 호환되는 통합형 ± 0.2°C 온도 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMP1827EVM — TMP1827 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMP1827EVM TMP1827 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TMP1827EVM User's Guide PDF | HTML 2022. 9. 7
인증서 TMP1827EVM EU RoHs Declaration of Conformity (DoC) 2022. 12. 21