TMP709EVM

개요

The TMP709EVM is a platform for evaluating the TMP709 Resistor Programmable Switch.

특징
  • Pin Sockets allow convenient selection of Rset
  • LED Status Indicators
  • Optional Hysteresis Selection
  • 2.7V to 5.5V operation
  • 온도 스위치
    TMP709 — 2°C 및 10°C 이력을 지원하는 저항 프로그래머블 온도 스위치 TMP709-Q1 — SOT에서 핀 선택식 2°C 및 10°C 이력을 제공하는 오토모티브 ±3°C 온도 스위치
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    TMP709EVM — TMP709 Evaluation Module

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    TMP709EVM — TMP709 Evaluation Module

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    기술 자료

    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    인증서 TMP709EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
    사용 설명서 TMP708/709EVM Evaluation Board and Software Tutorial 2011. 12. 13