TMUX1575EVM

TMUX1575EVM

지금 주문하기

개요

16YCJTM1575EVM은 16핀 WSCP(YCJ) 패키지의 TMUX1575 장치 평가를 지원합니다. 이 평가 모듈은 특히 DC 매개 변수를 위한 TMUX1575 장치의 빠른 프로토타이핑 및 테스트에 사용할 수 있습니다.

특징
  • TMUX1575 16핀 WSCP 패키지(YCJ)에 대한 신속한 프로토타이핑 및 테스트 셋업
  • TMUX1575에 신호 입력용 SMA 커넥터 또는 100Mil 점퍼
  • 전원 공급 장치 디커플링 커패시터 2개(1×0.1μF 및 1×1µF)
  • 추가 테스트를 위해 저항기와 커패시터를 부하로 추가하는 0603 구성 요소 패드
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서
TMUX1575 — 1.2V 로직을 지원하는 낮은 커패시턴스, 2:1(SPDT) 4채널, 전원 차단 보호 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMUX1575EVM — TMUX1575 YCJ package evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMUX1575EVM — TMUX1575 YCJ package evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TMUX1575 Evaluation Module PDF | HTML 2020. 12. 15
인증서 TMUX1575EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 8. 10