TMUX2889YBHEVM

TMUX2889YBHEVM

지금 주문하기

개요

TMUX2889YBHEVM은 TMU2889의 성능을 평가하는 데 사용됩니다. 이 평가 모듈(EVM)은 납땜된 TMUX2889YBH 장치와 함께 제공됩니다. 이 EVM을 사용하면 엔지니어가 온보드 오디오 잭을 사용하여 오디오 신호로 TMUX2889를 쉽게 평가할 수 있습니다. 또한 오디오 신호가 아닌 신호도 테스트할 수 있도록 보드에 테스트 포인트를 제공합니다.

특징

보드에 TMUX2889YBH가 미리 납땜

  • VDD에서 접지로 전원 공급 장치 디커플링 커패시터 2개(1μF 0402; 0.1μF 0402)
  • TMUX2889 전체 전류 기능을 지원하는 I/O에서 6개의 테스트 지점
  • 간편한 프로빙을 위한 7개의 추가 GND 테스트 지점
  • 외부 전원에서 장치를 연결/분리하기 위한 3핀 헤더 1개
  • 장치의 신호 경로 상태를 변경하기 위한 3핀 헤더 1개
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서
TMUX2889 — ±5V 공급 범위를 벗어남, 2:1(SPDT), 2채널, 아날로그 스위치, 1.8V 호환 로직
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMUX2889YBHEVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMUX2889YBHEVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TMUX2889YBH Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 12. 11
인증서 TMUX2889YBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 7. 13