TMUX646EVM

TMUX646EVM

지금 주문하기

개요

TMUX646EVM은 36핀 BGA(ZEC) 패키지의 TMUX646 장치 평가를 지원합니다. 이 평가 모듈은 특히 DC 매개 변수를 위한 TMUX646 장치의 빠른 프로토타이핑 및 테스트에 사용할 수 있습니다.

특징
  • TMUX646 36핀 BGA 패키지(ZEC)에 대한 신속한 프로토타이핑 및 테스트 셋업.
  • 1채널 SMA 테스트(U2)에 사용할 수 있는 다른 TMUX646 패드가 있는 TMUX646 1개 설치(U1).
  • U1과 U2 모두에 설치된 공급 디커플링 커패시터. U1에 사용할 수 있는 추가 0603 커패시터 패드.
  • U1용 모든 아날로그 I/O 핀에서 레지스터 및 커패시터를 단일 또는 차동 부하로 추가하는 구성 요소 풋프린트 옵션.
  • 한 채널에 대해 SMA I/O를 사용하여 테스트할 수 있도록 U2의 종단 저항 패드와 함께 6개의 SMA 패드(TMUX646의 1채널).
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서
TMUX646 — 1.8V 로직을 지원하는 6GHz, 5V, 2:1(SPDT) 10채널 MIPI 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMUX646EVM — TMUX646 evaluation module for 10-channel switch in ZEC package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMUX646EVM — TMUX646 evaluation module for 10-channel switch in ZEC package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TMUX646EVM User's Guide PDF | HTML 2021. 5. 11
인증서 TMUX646EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 5. 25