TMUX72XXDGKEVM

TMUX72XXDGKEVM

지금 주문하기

개요

TMUX72XXDGKEVM은 TMUX7219DGK를 포함해 8핀 VSSOP(DGK) 패키지의 TMUX72xx 장치 평가를 지원합니다. 이 평가 모듈은 특히 DC 매개변수를 위한 TMUX72xx 장치의 빠른 프로토타이핑 및 테스트에 사용할 수 있습니다.

특징
  • TMUX7219DGK를 포함한 VSSOP(DGK) 패키지의 8핀 TMUX72xx 장치에 대한 빠른 프로토타이핑 및 테스트 설정
  • 단일 공급 및 이중 전원 작동 지원
  • 6개의 전원 공급 장치 디커플링 커패시터(2×0.1μF, 2×1μF, 2×10μF)
  • 3개의 가능한 신호 레인, VDD 및 VSS 전원 레일 및 제어 신호에 대한 점퍼
  • 신호 핀용 SMA 커넥터 및 서지 보호 다이오드 배치에 사용 가능한 패드
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서
TMUX7201 — 1.8V 로직(액티브 로우)을 지원하는 44V, 래치 업 내성, 1:1(SPST) 1채널 정밀 스위치 TMUX7202 — 1.8V 로직(액티브 하이)을 지원하는 44V, 래치업 내성, 1:1(SPST) 1채널 정밀 스위치 TMUX7219 — 44V, 래치업 내성, 2:1(SPDT) 정밀 스위치, 1.8V 로직 지원 TMUX7219M — 1.8V 로직 확장 온도를 지원하는 44V, 낮은 RON, 2:1, 1채널 래치업 내성 정밀 멀티플렉서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMUX72XXDGKEVM — TMUX72xx DGK package evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMUX72XXDGKEVM — TMUX72xx DGK package evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TMUX72XXDGKEVM Evaluation Module 2020. 12. 10
인증서 TMUX72XXDGKEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020. 12. 18