TMUX9832BGAEVM

TMUX9832BGAEVM

지금 주문하기

개요

TMUX9832BGAEVM을 이용하면 ZEH(BGA) 패키지의 TMUX9832 멀티플렉서를 신속하게 프로토타이핑하고 평가할 수 있습니다. TMUX9832는 래치업 내성을 지원하는 32채널, 낮은 고조파 왜곡, 저저항, 저 커패시턴스 고전압 아날로그 스위치 일체형 회로(IC)입니다. 각 장치에는 선택 가능한 32개의 개별 1:1, 단극, 단투(SPST) 스위치 채널이 있습니다. 이 장치는 +5V 아날로그 전원만 필요로 하며, ± 110V 아날로그 신호를 여전히 지원할 수 있습니다.

특징
  • TMUX9832로 통신을 위한 통합 SPI 컨트롤러 하드웨어 및 GUI
  • TX7516 펄서를 손쉽게 통합할 수 있는 직접 도킹 헤더
  • 입력 공급 단자 및 장치 가까이에 디커플링 커패시터가 장착된 VDD, VLL 및 GND용 전원 공급 장치 단자
  • 모든 소스, 드레인 및 디지털 제어 핀 모니터링을 위한 헤더 핀

  • 미니 USB 케이블

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서
TMUX9832 래치업 내성을 지원하는 5V 공급, 220V 고전압 1:1, 32채널 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMUX9832BGAEVM — BGA 패키지용 TMUX9832 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

TMUX9832BGAEVM BGA 패키지용 TMUX9832 평가 모듈