TPA2000D2EVM

TPA2000D2EVM

지금 주문하기

개요

The TPA2000D2, is a stereo Class-D audio power amplifier and the first device in TI's new family of filter-free Class-D audio amplifiers. The TPA2000D2 has an output power of 2-Watts RMS or of 4-Watts peak into 4 Ohm speakers. By eliminating the need for bulky LC output filters, TI's new audio power amplifier enables designers to reduce board space and lower overall system costs by 40 percent while still maintaining the high efficiency associated with Class-D amplifiers.

Typical applications for this device include:

  • USB Speakers
  • Notebook PCs
  • Personal digital assistants (PDAs)
  • Portable DVD players

특징
  • Efficent Class-D Operation
  • Filter-Free Operation
  • 2-W Stereo Output Drive
  • 4 Internal Gain Settings
  • Integrated Depop Circuitry
범용 오디오 증폭기
TPA2000D2 — 2W, 스테레오, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA2000D2EVM — TPA2000D2 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA2000D2EVM — TPA2000D2 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPA2000D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPA2000D2EVM - User Guide (Rev. A) 2000. 8. 3