TPA2005D1EVM

TPA2005D1EVM

지금 주문하기

개요

The TPA2005D1 is a 1-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier in a MicroStar™ BGA package that requires only three external components. It is ideal for small battery operated electronics including wireless or cellular handsets, personal digitalassistants (PDAs), and voice recorders.

특징
  • Modulation Scheme Optimized to Operate Without a Filter
  • 1.1 W Into an 8 Ohm Speaker
  • <0.2 % THD+N at 1 W, 1 kHz, Into an 8 Ohm Speaker
  • Only Three External Components:
    • Optimized PWM Output Stage Eliminates LC Filter
    • 80-dB PSRR and Wide Supply Voltage for Direct Connect to Battery
    • Fully Differential Design Reduces RF Rectification and Eliminates Bypass Capacitor
    • Improved CMRR Eliminates Input Capacitors
  • Integrated Depop Circuitry
범용 오디오 증폭기
TPA2005D1 — 셧다운 핀에서 1.8V 로직 호환성을 지원하는 1.4A 모노 아날로그 입력 클래스 D 스피커 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA2005D1EVM — TPA2005D1 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA2005D1EVM — TPA2005D1 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPA2005D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPA2005D1EVM - User Guide 2002. 6. 27