TPA2006D1EVM

TPA2006D1EVM

지금 주문하기

개요

The TPA2006D1 audio power amplifier evaluation module is a complete, low-power single-channel audio power amplifier. It consists of the TI TPA2006D1 1.45 W low-voltage audio power amplifier IC in a very small DRB package, along with a small number of other parts mounted on a circuit board that is approximately 1.25 in. by 1.125 in (32 mm x 29 mm).

특징
  • Includes a 13 mm x 3 mm QFN Package
  • Single channel, fully-differential, bridge-tied load (BTL) amplifier
  • 1.45 W Output Power Into 4 Ohms at 5 V, BTL
  • Wide Supply Voltage Range (2.5 V to 5.5 V)
  • Internal depop and quick start-up circuitry
  • Internal thermal and short-circuit protection
  • Module gain is set at 5 V/V
범용 오디오 증폭기
TPA2006D1 — 1.8V 호환 차단 전압을 지원하는 1.4W, 모노 아날로그 입력 클래스-D 스피커 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA2006D1EVM — TPA2006D1 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA2006D1EVM — TPA2006D1 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA2006D1EVM - User Guide 2006. 10. 9
인증서 TPA2006D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상