TPA2011D1YFFEVM

TPA2011D1YFFEVM

지금 주문하기

개요

The TPA2011D1 audio power amplifier evaluation module is a complete, low-power, Class-D, mono audio power amplifier capable of delivering 1.47 W into 8 Ω and 2.57 W into 4 ohms at 1% THD+N (YFF package). All components and the evaluation module are Pb-free. The TPA2011D1 evaluation module (EVM) consists of a TPA2011D1 device and all necessary components to evaluate it.

특징
  • Powerful Mono Class-D Amplifier
  • Integrated Feedback Resistor of 300 kΩ
  • Integrated Image Reject Filter for DAC Noise Reduction
  • Low Output Noise of 20 μV
  • Low Quiescent Current of 1.5 mA
  • Auto Recovering Short-Circuit Protection
  • Thermal Overload Protection
범용 오디오 증폭기
TPA2011D1 — 단락 자동 복구 보호를 지원하는 3.2W, 모노, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA2011D1YFFEVM — TPA2011D1YFF Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA2011D1YFFEVM — TPA2011D1YFF Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA2011D1EVM - User Guide 2009. 12. 8
인증서 TPA2011D1YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2