TPA2012D2EVM

TPA2012D2EVM

지금 주문하기

개요

The TPA2012D2 EVM is a Pb-free, highly-efficient, filter-free stereo audio power amplifier evaluation module. It consists of the TI TPA2012D2 1.65 W low-voltage stereo Class-D audio power amplifier IC in a very small NanoFree™ wafer chip scale package (WCSP). All devices including the printed-circuit board are Pb free. Additionally, no lead is used in the manufacturing or assembly of the module. It is ideal for small battery operated electronics including wireless or cellular handsets and personal digital assistants (PDAs).

특징
  • Includes a 2 mm x 2 mm NanoFree™ WSCP IC
  • Independent Shutdown Control for Each Channel
  • 1.65 W Output Power Into 4 Ohms at 5 V, BTL
  • Wide Supply Voltage Range (2.5 V to 5.5 V)
  • Internal depop and quick start-up circuitry
  • Internal thermal and short-circuit protection
  • Module gain is set at 5 V/V
  • Completely Pb Free
범용 오디오 증폭기
TPA2012D2 — 선택 가능한 게인을 갖춘 2.1W, 스테레오, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA2012D2EVM — TPA2012D2 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA2012D2EVM — TPA2012D2 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPA2012D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPA2012D2EVM - User Guide (Rev. A) 2005. 4. 7