TPA2013D1EVM

TPA2013D1EVM

지금 주문하기

개요

The TPA2013D1 is a 2.7 W Class-D amplifier with built-in boost converter. It drives up to 2.7 W (10% THD + N) into a 4 Ω speaker from low supply voltages.

The TPA2013D1 audio power amplifier evaluation module (TPA2013D1EVM) is a complete, stand alone audio board. It contains the TPA2013D1 QFN (RGP) Class-D audio power amplifier with an integrated boost converter. All components and the evaluation module are Pb-Free.

특징
  • High Efficiency Integrated Boost Converter (Over 90% Efficiency)
  • 2.2 W into an 8 Ω Load from a 3.6 V Supply
  • 2.7 W into an 4 Ω Load from a 3.6 V Supply
  • Operates from 1.8 V to 5.5 V
  • Efficient Class-D Prolongs Battery Life
  • Independent Shutdown for Boost Converter and Class-D Amplifier
  • Differential Inputs Reduce RF Common Noise
  • Built-in INPUT Low Pass Filter Decreases RF and Out of Band Noise Sensitivity
  • Synchronized Boost and Class-D Eliminates Beat Frequencies
  • Thermal and Short-Circuit Protection
범용 오디오 증폭기
TPA2013D1 — 통합 부스트 컨버터 및 선택 가능한 게인을 지원하는 2.7W, 모노, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA2013D1EVM — TPA2013D1 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA2013D1EVM — TPA2013D1 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA2013D1EVM - User Guide 2007. 8. 20
인증서 TPA2013D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2