TPA2015D1YZHEVM

TPA2015D1YZHEVM

지금 주문하기

개요

The TPA2015D1 is a mono 2.0-W Class-D audio amplifier with an integrated boost converter. The evaluation module comprises a TPA2015D1, a small number of external components, and input and output connectors to simplify interface to an audio source and speaker. The EVM features jumpers to easily select BatteryGuard inflection point and fixed-gain settings. The EVM supports filter-free operation, and includes an optional on-board R-C filter to reduce measurement error when testing Class-D performance.

The TPA2015D1EVM allows quick evaluation of sound quality and loudness improvements. Designers will easily verify system performance. The TPA2015D1EVM User’s Guide contains the EVM schematic, layout, and bill of materials for a complete reference design. All components and the evaluation module are Pb-Free.

특징
  • High Efficiency Integrated Boost Converter
  • 2.0 W into 8Ω at 3.6 V (6% THD)
  • Constant output power of 2.0 W (3.6-5.0 V)
  • 2.3 V to 5.2 V supply voltage
  • Battery Tracking AGC
  • Battery Tracking SpeakerGuard™
  • Very High PSRR – 90 dB
  • High efficiency (81%) (@1 W and 3.6 V)
  • Ultra-low quiescent current (1.7 mA)
  • Integrated Input Low Pass Filter
  • 2 mm x 2 mm, 0.5 mm pitch 16-ball WCSP
휴대폰, 태블릿, 웨어러블 오디오 증폭기
TPA2015D1 — 통합 부스트, 선택 가능 게인 및 자동 게인 제어를 지원하는 2W, 모노, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA2015D1YZHEVM — TPA2015D1YZHEVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA2015D1YZHEVM — TPA2015D1YZHEVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA2015D1EVM User Guide 2010. 5. 1
인증서 TPA2015D1YZHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2