TPA2017D2RTJEVM

TPA2017D2RTJEVM

지금 주문하기

개요

The TPA2017D2RTJEVM allows the engineer to evaluate the TPA2017D2, a stereo, Class-D audio power amplifier with SmartGain™ (AGC/DRC) in a QFN package. The TPA2017D2 has 2 GPIO pins for easy configuration.

특징
  • Filter-Free Class-D Architecture
  • 2.8 W/Ch into 4 ohm at 5 V (10% THD+N)
  • 750 mW/Ch into 8 ohm at 3.6 V (10% THD+N)
  • Power Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
  • Programmable SmartGain™ (DRC/AGC) Parameters
  • Simple GPIO Interface for SmartGain™ parameter configuration
  • Small 4mm x 4mm 20-QFN package
범용 오디오 증폭기
TPA2017D2 — DRC, AGC, 제한기, 잡음 게이트를 지원하는 2.8W, 스테레오, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA2017D2RTJEVM — TPA2017D2 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA2017D2RTJEVM — TPA2017D2 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA2017D2EVM - User Guide 2009. 4. 9
인증서 TPA2017D2RTJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2