TPA2029D1YZFEVM

TPA2029D1YZFEVM

지금 주문하기

개요

The TPA2029D1YZFEVM Evaluation Module demonstrates the capabilities of the TPA2029D1 integrated circuit. The TPA2029D1 is a mono, filter-free Class-D audio power amplifier with automatic gain control (AGC) and dynamic range compression (DRC). The AGC and DRC functions enhance the perceived audio loudness, while preventing speaker damage from overdrive. Availability in the WCSP package makes TPA2029D1 an ideal choice for notebook, tablet, mobile phone, and other portable applications. For detailed information about the TPA2029D1 capabilities, please review the data sheet available on TI.com

특징
  • Filter-free Class-D architecture
  • 3W into 4Ω at 5V (10% THD+N)
  • Power Supply range: 2.5V to 5.5V
  • Three selectable AGC functions
  • AGC enable/disable function
  • Limiter enable/disable function
  • Short-circuit and thermal protection
  • 범용 오디오 증폭기
    TPA2029D1 — 자동 게인 제어 및 동적 범위 압축을 지원하는 3W, 모노, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    TPA2029D1YZFEVM — TPA2029D1 Evaluation Module

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    TPA2029D1YZFEVM — TPA2029D1 Evaluation Module

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    설계 파일

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    3개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * EVM User's guide TPA2029D1YZFEVM Evaluation Module 2012. 1. 31
    * EVM User's guide TPA2029D1EVM User's Guide 2011. 12. 16
    인증서 TPA2029D1YZFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2