TPA2038D1YFFEVM

TPA2038D1YFFEVM

지금 주문하기

개요

The TPA2038D1EVM is an easy-to-use evaluation module which consists of a TPA2038D1device and all necessary components to evaluate it. The TPA2038D1 has two gain settings, 6-dB or 12-dB of gain, set by a jumper on the EVM. It is a low-power Class-D audio power amplifier capable of delivering 1.46W into 8 Ω and 2.57W into 4 Ω at 1% THD+N (YFF package).

특징
  • Intuitive, easy to use evaluation module.
  • RCA input jack to easily plug into music players.
  • Output filter for AP measurements.
  • Two gain settings, 6-dB and 12-dB.
범용 오디오 증폭기
TPA2038D1 — DAC 통합 및 선택 가능 게인을 지원하는 3.2W, 모노, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA2038D1YFFEVM — TPA2038D1 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA2038D1YFFEVM — TPA2038D1 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA2038D1 EVM User's Guide 2010. 8. 26
인증서 TPA2038D1YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2