TPA3002D2EVM

TPA3002D2EVM

지금 주문하기

개요

The TPA3002D2 is a 9-W (per channel) highly efficient Class-D stereo audio power amplifier designed for driving 8-Ohm bridged-tied speakers. The high efficiency of the TPA3002D2 eliminates the need for external heat sinks when playing music and helps maximizes battery life.

Stereo speaker volume is controlled from a gain of -40 dB to +36 dB with a DC voltage applied to the volume control terminal. Line outputs, for driving external headphone amplifier inputs, are also controlled with a DC voltage. The range of gain for the headphone preouts is -56 dB to +20 dB.

특징
  • 9-W/ch Into 8-Ohm Speakers From 12-V Supply
  • Efficient Class-D Operation Eliminates Heatsinks
  • 32-Step DC Volume Control
범용 오디오 증폭기
TPA3002D2 — 볼륨 제어 기능을 갖춘 9W 스테레오, 8.5~14V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA3002D2EVM — TPA3002D2 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA3002D2EVM — TPA3002D2 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA3002D2EVM - User Guide 2002. 12. 13
인증서 TPA3002D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2