TPA3106D1EVM

TPA3106D1 EVM(평가 모듈)

TPA3106D1EVM

지금 주문하기

개요

The TPA3106D1 evaluation module consists of a single 40 W, class-D, stereo audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive speakers with an external analog audio source as the input.

특징
  • 40 W Into an 8 Ω Load From a 24 V Supply
  • Operates From 10 V to 26 V
  • Efficient Class-D Operation Eliminates the need for Heat Sinks
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Differential Inputs
  • Thermal and Short-Circuit Protection With Auto Recovery Feature
  • Clock Output for Synchronization With sink when playing music
범용 오디오 증폭기
TPA3106D1 40W 모노, 10~26V 공급, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA3106D1EVM — TPA3106D1 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA3106D1EVM TPA3106D1 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPA3106D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPA3106D1 Audio Power Amplifier EVM With LC Filter (Rev. D) 2011. 5. 11