TPA3110D2EVM

TPA3110D2 평가 모듈

TPA3110D2EVM

지금 주문하기

개요

The TPA3110D2 evaluation module consists of a single 15-W, Class-D, stereo audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default output filter configuration supports filter-free operation, but can easily be configured to support LC filter operation. The EVM can also be configured as a 30-W, Class-D mono audio power amplifier.

Designers can quickly evaluate the sound quality and verify specifications in their application with the TPA3110D2EVM. In addition, the TPA3110D2EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.

특징
  • Efficient Class-D Operation
  • Support for Filter-Free Operation
  • SpeakerGuardTM Speaker Protection circuitry
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Wide Operating Voltage: 8 V - 26 V
  • Thermal and Short Circuit Protection with Auto Recovery Feature
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TPA3110D2 SpeakerGuard™를 지원하는 15W 스테레오, 30W 모노, 8~26V 공급, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기 TPA3128D2 유휴 전류가 낮은 30W 스테레오, 60W 모노, 4.5~26V, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기 TPA3136D2 인덕터 없이 낮은 EMI를 지원하는 10W 스테레오, 20W 모노, 4.5~14.4V, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

 

오토모티브 오디오 증폭기
TPA3110D2-Q1 오토모티브, 15W, 2채널, 8~26V 공급 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기(SpeakerGuard™ 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA3110D2EVM — TPA3110D2 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA3110D2EVM TPA3110D2 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLOC151.ZIP (639 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA3110D2EVM Audio Amplifier Evaluation Board (Rev. B) 2015. 8. 13
인증서 TPA3110D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.