TPA3111D1EVM

TPA3111D1EVM

지금 주문하기

개요

The TPA3111D1 evaluation module consists of a single 10-W, Class-D, mono audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default output filter configuration supports filter-free operation, but can easily be configured to support LC filter operation, but can easily be configured to support filter-free operation.

Designers can quickly evaluate the sound quality and verify specifications in their application with the TPA3111D1EVM. In addition, the TPA3111D1EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.

특징
  • Greater Than 90% Efficient Class-D Operation
  • Support for Filter-Free Operation
  • SpeakerGuard™ Speaker Protection circuitry
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Wide Operating Voltage: 8 V - 26 V
  • Thermal and Short Circuit Protection with Auto Recovery Feature
범용 오디오 증폭기
TPA3111D1 — 무필터 및 SpeakerGuard™를 지원하는 10W 모노, 8~26V 공급, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기

 

오토모티브 오디오 증폭기
TPA3111D1-Q1 — 오토모티브 10W, 1채널, 8~26V 공급 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기(SpeakerGuard™ 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA3111D1EVM — TPA3111D1 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA3111D1EVM — TPA3111D1 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA3111D1EVM Audio Amplifier Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2010. 7. 7
인증서 TPA3111D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2