TPA3112D1EVM

TPA3112D1EVM

지금 주문하기

개요

The TPA3112D1 evaluation module consists of a single 25-W, Class-D, mono audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default output filter configuration is an LC filter, but can easily be configured to support filter-free operation.

Designers can quickly evaluate the sound quality and verify specifications in their application with the TPA3112D1EVM. In addition, the TPA3112D1EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.

특징
  • Greater than 90% Efficient Class-D Operation.
  • Support for Filter-Free Operation.
  • SpeakerGuard™ Speaker Protection circuitry.
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings.
  • Wide Operating Voltage: 8 V - 26 V.
  • Thermal and Short Circuit Protection with Auto Recovery Feature.
범용 오디오 증폭기
TPA3112D1 — 무필터 및 SpeakerGuard™를 지원하는 25W 모노, 8~26V 공급, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기

 

오토모티브 오디오 증폭기
TPA3112D1-Q1 — SpeakerGuard™를 지원하는 차량용, 25W, 1채널, 8~26V 아날로그 클래스-D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA3112D1EVM — TPA3112D1 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA3112D1EVM — TPA3112D1 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA3112D1 Audio Amplifier Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2010. 7. 8
인증서 TPA3112D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2