TPA3121D2EVM

TPA3121D2EVM

지금 주문하기

개요

TPA3121D2 평가 모듈은 외부 아날로그 오디오 소스를 입력으로 사용하는 스피커를 직접 구동하는 데 사용할 수 있는 회로 보드에 소수의 외부 부품이 장착된 단일 20W, 클래스 D, 스테레오 오디오 전력 증폭기로 구성됩니다.

특징
  • 24V 공급장치에서 8ohm 부하로 들어가는 10W/Ch 스테레오
  • 22V 공급장치에서 4ohm 부하로 들어가는 15W/Ch 스테레오
  • 22V 공급장치에서 8ohm 부하로 들어가는 30W/Ch 모노
  • 10V~26V에서 작동
  • +24V LCD 백라이트 전원 공급장치에서 실행할 수 있음
  • 효율적인 클래스 D 작동으로 히트싱크 필요 없음
  • 선택 가능한 4가지 고정 게인 설정
  • 클래스 D 주파수를 설정하기 위한 내부 오실레이터(외부 부품 필요 없음)
  • 단일 종단 아날로그 입력
  • 자동 복구를 지원하는 열 및 단락 보호
  • 공간 절약형 표면 실장 24핀 TSSOP 패키지
  • 고급 전원 끄기 팝 감소
범용 오디오 증폭기
TPA3121D2 — SE 출력을 지원하는 15W 스테레오, 30W 모노, 10~26V 공급, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA3121D2EVM — TPA3121D2 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA3121D2EVM — TPA3121D2 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA3121D2EVM - User Guide 2008. 6. 13
인증서 TPA3121D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2