TPA3123D2EVM

TPA3123D2EVM

지금 주문하기

개요

The TPA3123D2 evaluation module consists of a single 25 W, class-D, stereo audio power  amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that are used to directly drive speakers with an external analog audio source as the input.

특징
  • 25 W/ch into a 4 Ω Load from a 27 V Supply
  • 20 W/ch into a 4 Ω Load from a 24 V Supply
  • Operates from 10 V to 30 V
  • Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
  • Four Selectable, Fixed-Gain Settings
  • Internal Oscillator (No External Components Required)
  • Single-Ended Analog Inputs
  • Thermal and Short-Circuit Protection With Auto Recovery
  • Space-Saving Surface-Mount 24-Pin TSSOP Package
  • Pin-to-Pin compatible with TPA3120D2
  • Advanced Power-Off Pop Reduction
범용 오디오 증폭기
TPA3120D2 — SE 출력을 지원하는 25W 스테레오 클래스-D 오디오 전원 증폭기(TPA3120) TPA3123D2 — SE 출력을 지원하는 25W 스테레오, 10~30V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA3123D2EVM — TPA3123D2 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA3123D2EVM — TPA3123D2 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA3123D2EVM - User Guide 2007. 8. 1
인증서 TPA3123D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2