TPA3125D2EVM

TPA3125D2 EVM(평가 모듈)

TPA3125D2EVM

지금 주문하기

개요

The TPA3125D2 evaluation module (EVM) consists of a single 10 W, class-D, stereo audio power amplifier, complete with a small number of external components mounted on a circuit board. The EVM can be used to directly drive speakers with an external analog audio source as the input.

특징

  • 10 W/ch (Stereo SE) into an 8 Ω Load From a 24 V Supply
  • 20 W/ch (Mono BTL) into an 8 Ω Load From a 24 V Supply
  • Operates from 10 V to 26 V
  • Efficient Class-D Operation
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Internal Oscillator (No External Components Required)
  • Single Ended Analog Inputs
  • Thermal and Short-Circuit Protection with Auto Recovery Feature
  • 20 pin DIP Package

범용 오디오 증폭기
TPA3125D2 SE 출력을 지원하는 10W 스테레오, 20W 모노, 10~26V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA3125D2EVM — TPA3125D2 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA3125D2EVM TPA3125D2 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA3125D2EVM - User Guide 2008. 11. 17
애플리케이션 노트 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019. 8. 26
애플리케이션 노트 AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019. 6. 27
인증서 TPA3125D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013. 5. 1