TPA3128D2EVM
유휴 전력 손실이 적은 TPA3128D2 2x30W 클래스 D 증폭기 평가 모듈
TPA3128D2EVM
개요
TPA3128D2EVM을 사용하여 TPA3128D2를 평가할 수 있습니다. 채널당 30W로 브릿지 타이 스테레오 스피커 2개를 구동할 수 있는 효율적인 클래스 D 오디오 전력 증폭기입니다. TPA3128D2는 유휴 전력 손실이 낮고 Bluetooth/무선 스피커 및 기타 배터리 구동 오디오 시스템의 배터리 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 평가 모듈은 TPA3128D2 디바이스가 1개만 포함되어 있습니다. 4.5V~26V의 단일 전원 공급 장치로 작동합니다. TPA3128D2 장치는 단락 보호 및 열 보호 기능과 자동 복구 기능을 사용하여 고장으로부터 완벽하게 보호됩니다.
TPA3128D2 장치는 병렬 BTL 모드와 모노 채널 모드를 지원합니다.
특징
- 다중 출력 구성 지원
- 24V에서 8Ω-BTL 부하로 2 × 30W
- 18V에서 2Ω-PBTL 부하로 65W
- 넓은 전압 범위: 4.5V~26V
- 효율적인 클래스 D 작동
- 낮은 유휴 손실과 결합된 최대 90%의 전력 효율
- 출력 전력원에 기반한 적응형 변조 체계
- 사용 설명서 및 사용하기 쉬운 EVM 지원
- 300kHz~1.2MHz 스위칭 주파수
- AM 방지
- 프로그래머블 전력 제한
- 마스터 또는 슬레이브 모드의 4가지 게인 설정
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPA3128D2EVM — 유휴 전력 손실이 적은 TPA3128D2 2x30W 클래스 D 증폭기 평가 모듈
TPA3128D2EVM — 유휴 전력 손실이 적은 TPA3128D2 2x30W 클래스 D 증폭기 평가 모듈
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPA3128D2 Evaluation Module | 2016. 12. 6 | ||
| 인증서 | TPA3128D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 | |||
| 기술 문서 | What are the building blocks of Bluetooth speakers? | PDF | HTML | 2017. 2. 21 | ||
| 추가 자료 | TPA3128D2EVM Quick Start Guide | 2017. 1. 30 |