TPA3129D2EVM

TPA3129D2EVM

지금 주문하기

개요

TPA3129D2EVM을 사용하여 TPA3129D2를 평가할 수 있습니다. 채널당 30W로 브릿지 타이 스테레오 스피커 2개를 구동할 수 있는 효율적인 클래스 D 오디오 전력 증폭기입니다. TPA3129D2는 유휴 전력 손실이 낮고 Bluetooth/무선 스피커 및 기타 배터리 구동 오디오 시스템의 배터리 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 평가 모듈은 TPA3129D2 장치가 1개만 포함되어 있으며 4.5V~26V의 단일 전원 공급 장치로 작동합니다.

TPA3129D2 장치는 단락 보호 및 열 보호 기능과 자동 복구 기능을 사용하여 고장으로부터 완벽하게 보호됩니다. TPA3129D2 장치는 병렬 BTL 모드와 모노 채널 모드를 지원합니다.

특징
  • 다중 출력 구성 지원
    • 24V에서 8Ω-BTL 부하로 2 × 30W
    • 18V에서 2Ω-PBTL 부하로 65W
  • 넓은 전압 범위: 4.5V~26V의 효율적인 클래스 D 작동
    • 낮은 유휴 손실과 결합된 최대 90%의 전력 효율
    • 출력 전원에 기반한 적응형 변조 체계
  • 사용 설명서 및 사용하기 쉬운 EVM 지원
  • 300KHz~1.2MHz 스위칭 주파수 AM 방지
  • 프로그래머블 전력 제한
  • 마스터 또는 슬레이브 모드의 4가지 게인 설정
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TPA3129D2 — 유휴 전류가 낮은 15W 스테레오, 30W 모노, 4.5~26V, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA3129D2EVM — TPA3129D2 2×30-w Class-D Amplifier With Low Idle Power Dissipation Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA3129D2EVM — TPA3129D2 2×30-w Class-D Amplifier With Low Idle Power Dissipation Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA3129D2 Evaluation Module 2017. 9. 15
인증서 TPA3129D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상