TPA3130D2EVM
TPA3130D2 평가 모듈
TPA3130D2EVM
개요
The TPA3130D2 evaluation module consists of a single 15-W, Class-D, stereo audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default output filter configuration supports LC filter operation, but can easily be configured to support filter-free operation. The EVM can also be configured as a 30-W, Class-D mono audio power amplifier.
Designers can quickly evaluate the sound quality and verify specifications in their application with the TPA3130D2EVM. In addition, the TPA3130D2EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.
특징
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPA3130D2EVM — TPA3130D2 Evaluation Module
TPA3130D2EVM — TPA3130D2 Evaluation Module
설계 파일
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPA3130D2EVM Evaluation Module (Rev. A) | 2013. 1. 3 | ||
| 인증서 | TPA3130D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |