TPA3132D2EVM

TPA3132D2EVM

지금 주문하기

개요

The TPA3132D2EVM is a stereo analog input, Class-D speaker amplifier IC for driving speakers with output power of 2x25W into 8Ω. TPA3132D2 operates heat sink-free with cooling to the PCB through the PowerPAD™ package. The TPA3132 has an advanced oscillator/PLL circuit which employs a multiple switching frequency option to avoid AM interference. A Master/Slave option makes it possible to synchronize multiple devices. The TPA3132D2 is fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection as well as over-voltage, under-voltage and DC protection.

특징
  • 25W output into a 8 Ohm load at 19V and 10% THD+N
  • Low shutdown current 32uA
  • Wide voltage range 4.5V – 26V
  • Multiple switching frequencies
  • Stereo and Mono modes
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TPA3132D2 — 무필터 25W 스테레오, 50W 모노, 4.5~26V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA3132D2EVM — 25W 클래스 D 스피커 증폭기용 TPA3132D2EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA3132D2EVM — 25W 클래스 D 스피커 증폭기용 TPA3132D2EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA3132D2 EVM User's Guide 2013. 6. 26
인증서 TPA3132D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2