TPA3136AD2EVM

TPA3136AD2EVM

지금 주문하기

개요

TPA3136AD2EVM을 사용하여 TPA3136AD2를 평가할 수 있습니다. 채널당 10W로 브릿지 타이 스테레오 스피커 2개를 구동할 수 있는 효율적인 클래스 D 오디오 전력 증폭기입니다.  평가 모듈은 TPA3136AD2 디바이스가 1개만 포함되어 있습니다. 4.5V~14.4V의 단일 전원 공급 장치로 작동합니다.

TPA3136AD2는 확산 스펙트럼 제어와 함께 고급 EMI 억제 기술을 활용하여 출력부에 저렴한 페라이트 비드 필터를 사용할 수 있고 시스템 비용 절감에 대한 EMC 요구 사항을 충족합니다.  TPA3136AD2 장치는 단락 보호 및 열 보호 기능과 자동 복구 기능을 사용하여 고장으로부터 완벽하게 보호됩니다.

특징
  • 다중 출력 구성 지원
    • 12V에서 6-O BTL 부하로 2 × 10W
    • 13V에서 8-O BTL 부하로 2 × 10W
  • 넓은 전압 범위: 8V~14.4V
  • 효율적인 클래스 D 작동
    • 낮은 유휴 손실과 결합된 최대 90%의 전력 효율
    • 고급 변조 방식
  • 프로그래머블 전력 제한
  • 26dB 고정 게인
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TPA3136AD2 — 인덕터 없이 낮은 EMI를 지원하는 10W 스테레오, 20W 모노, 8~14.4V 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA3136AD2EVM — TPA3136AD2 Inductor Free 10W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA3136AD2EVM — TPA3136AD2 Inductor Free 10W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA3136AD2 Evaluation Module 2017. 7. 28
인증서 TPA3136AD2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2