TPA3139D2EVM

TPA3139D2EVM

지금 주문하기

개요

TPA3139D2EVM 고객 평가 모듈은 텍사스 인스트루먼트의 TPA3139D2 통합 회로를 보여줍니다. TPA3139D2는 브릿지 타이 스피커 2개를 구동할 수 있는 10W(채널당) 효율적인 스테레오 디지털 증폭기 전력 단계입니다.

특징
  • 다중 출력 구성 지원
    • 1% THD 및 -12V에서 6-O BTL 부하로의 2 x 10W
    • 10% THD 및 12V에서 8-O BTL 부하로의 2 × 9W
  • 넓은 전압 범위: 3.5V~14.4V
  • 효율적인 클래스 D 작동
    • 낮은 유휴 손실과 결합된 최대 90%의 전력 효율
    • 고급 변조 방식
  • 프로그래머블 전력 제한

  • TPA3139D2EVM 평가 보드

범용 오디오 증폭기
TPA3139D2 10W 3.5V ~ 14.4V 무인덕터 스테레오 QFN 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA3139D2EVM — TPA3139D2 무인덕터 10W 스테레오(BTL) 클래스 D 오디오 증폭기 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA3139D2EVM TPA3139D2 무인덕터 10W 스테레오(BTL) 클래스 D 오디오 증폭기 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA3139D2 Evaluation Module User's Guide 2019. 7. 15
인증서 TPA3139D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 11. 1