TPA3140D2PWPEVM

TPA3140D2PWPEVM

지금 주문하기

개요

The TPA3140D2 is an efficient class D audio power amplifier for driving bridged-tie stereo speakers at up to 10W (per channel)

The TPA3140D2 utilizes advanced EMI suppression technology with spread spectrum control and 1SPW modulation scheme enables the use of inexpensive ferrite bead filters at the outputs while meeting EMC requirements for the system cost reduction

The TPA3140D2 devices are fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection as well as overvoltage, undervoltage, and DC protection. Faults are reported back to the processor to prevent devices from being damaged during overload conditions.

특징
  • Supports Multiple Output Configurations
    • 2 × 10 W Into a 6-Ω BTL Load at 12 V
    • 2 × 10 W Into a 8-Ω BTL Load at 13 V
  • Wide Voltage Range: 4.5 V to 14.4 V
  • Efficient Class-D Operation
    • Upto 90% Power Efficiency Combined With Low Idle Loss
    • Advanced Modulation Schemes
  • Programmable Power Limit and clip-free AGL
  • Thermal foldback to protect the die from excessive die temperature and device shut down
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TPA3140D2 — 무인덕터 및 AGL을 지원하는 10W 스테레오, 20W 모노, 4.5~14.4V, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA3140D2PWPEVM — TPA3140D2PWPEVM - Inductor Free 10W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA3140D2PWPEVM — TPA3140D2PWPEVM - Inductor Free 10W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA3140D2EVM User's Guide 2015. 4. 3
인증서 TPA3140D2PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
기술 문서 Improve Class-D EMI to downsize BOM cost without compromising audio performance PDF | HTML 2015. 8. 12