TPA3156D2EVM

TPA3156D2 무인덕터 70W 스테레오(BTL) 클래스 D 오디오 증폭기 평가 모듈

TPA3156D2EVM

지금 주문하기

개요

TPA3156D2EVM을 사용하여 TPA3156D2를 평가할 수 있습니다. 채널당 70W로 브릿지 타이 스테레오 스피커 2개를 구동할 수 있는 효율적인 클래스 D 오디오 전력 증폭기입니다.

특징
  • 다중 출력 구성 지원
    • 24V에서 4-O BTL 부하에 70W 제공(2×), 10% THD
  • 넓은 전압 범위: 4.5V~26V
  • 효율적인 클래스 D 작동
    • 최대 90%의 전력 효율
    • 낮은 유휴 손실 고급 변조 방식과 결합
  • 프로그래머블 전력 제한
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TPA3156D2 유휴 전류가 낮은 70W 스테레오, 140W 모노, 4.5~26V, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA3156D2EVM — TPA3156D2 Inductor Free 70W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA3156D2EVM TPA3156D2 Inductor Free 70W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA3156D2 EVM User's Guide 2017. 10. 6
인증서 TPA3156D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2