TPA3223EVM

TPA3223EVM

지금 주문하기

개요

TPA3223EVM HD 오디오 평가 모듈은 텍사스 인스트루먼트의 TPA3223 패드업 집적 회로를 보여줍니다. TPA3223은 최대 전력, 유휴 및 대기 모드에서 효율적인 작동을 가능하게 하는 고전력 클래스 D 증폭기입니다. 이 장치는 오디오 대역 전체에 걸쳐 낮은 왜곡을 제공하고 탁월한 음질을 전달하는 폐쇄 루프 피드백을 제공합니다. 이 장치에는 부족 전압, 과전압, 사이클별 전류 제한, 단락, 클리핑 감지, 과열 경고 및 셧다운을 포함한 필수 보호 기능이 통합되어 있습니다. 이 장치는 AD 변조 또는 낮은 유휴 전류 고효율 AD(HEAD) 변조로 작동하며 최대 2 x 200W를 4Ω 부하로 또는 1 x 400W를 2Ω 부하로 구동할 수 있습니다. TPA3223EVM은 20~36dB의 조정 가능한 게인 설정을 지원하며, 1~2Vrms 단일 종단/차동 아날로그 입력 인터페이스로 유연한 입력 신호를 허용합니다. 이 EVM은 2개의 BTL(스테레오) 출력 채널 또는 1개의 PBTL(모노) 출력 채널 구성을 지원합니다. TPA3223EVM은 TPA3223을 위한 완전한 레퍼런스 설계로, 평가 및 뛰어난 청취가 바로 가능합니다.

특징
  • 스테레오 HD 오디오 평가 모듈
  • 통합 보호 시스템(단락, 클립 및 열)
  • 단일 종단(SE) 및 차동 아날로그 입력 신호에 대한 장치 통합 지원
  • BTL 및 PBTL 출력 구성 지원
  • 차동 입력을 위한 편리한 XLR 입력 연결
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TPA3223 — 저 유휴 상태 200W 스테레오, 400W 모노, 10~45V 전원 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA3223EVM — TPA3223 evaluation module for 200-W stereo, 400W mono HD analog input class-D amplifier

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA3223EVM — TPA3223 evaluation module for 200-W stereo, 400W mono HD analog input class-D amplifier

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA3223 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 10. 13
인증서 TPA3223EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 9. 20