TPA6011A4EVM

TPA6011A4 EVM(평가 모듈)

TPA6011A4EVM

지금 주문하기

개요

TPA6011A4는 2W/채널의 연속 RMS 전력을 3ohm 스피커로 구동하는 스테레오 오디오 전력 증폭기입니다.

노트북 및 포켓 PC에는 기능의 저하 없이 외부 부품을 최소화하는 통합 기능 집합의 이점이 있습니다. 설계를 간소화하기 위해 볼륨 단자에 DC 전압을 적용하여 스피커 볼륨 레벨을 조정합니다. 마찬가지로 SEDIFF 단자에 DC 전압을 적용하여 스피커 볼륨과 헤드폰 볼륨 사이의 델타를 조정할 수 있습니다. 헤드폰을 통해 예기치 않게 높은 볼륨이 발생하지 않도록 하기 위해 세 번째 단자, SEMAX는 DC 전압이 적용될 때 헤드폰 볼륨 레벨을 제한합니다. 마지막으로, 활성 모드와 셧다운 모드 간의 원활한 전환을 위해 페이드 모드는 볼륨을 높이거나 낮춥니다.

특징
  • 고급 DC 볼륨 제어
  • 페이드 모드
  • SE 모드의 최대 볼륨 설정
  • BTL 볼륨 제어를 참조하는 조정 가능한 SE 볼륨 제어
  • 3ohm 스피커에 2W 제공
  • 스테레오 입력 MUX
  • 차동 입력
범용 오디오 증폭기
TPA6011A4 3W, 스테레오 클래스 AB 오디오 증폭기(DC 볼륨 제어 및 스테레오 헤드폰 드라이버 포함)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA6011A4EVM — TPA6011A4 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA6011A4EVM TPA6011A4 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPA6011A4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPA6011A4EVM - User Guide 2002. 2. 22