TPA6030A4EVM

TPA6030A4EVM

지금 주문하기

개요

The TPA6030A4 is a 3-W stereo audio power amplifier designed for 12V applications with a 16-Ohm minimum speaker impedance. Features including DC volume control and integrated stereo headphone drive make this device ideal for 15" to 17" audio enhanced flat panel displays.

Designers can quickly evaluated the sound quality and verify specifications in their application with the TPA6030A4EVM. In addition, the TPA6030A4EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials that can be used as a reference design.

특징
  • 3-W stereo output drive into 16-ohm speakers from a 12-V supply
  • DC volume control
  • Stereo headphone drive
  • Differential inputs
  • Depop circuitry
  • Surface mount package
범용 오디오 증폭기
TPA6030A4 — 3W, 스테레오, 7.0~15.0V, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA6030A4EVM — TPA6030A4 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA6030A4EVM — TPA6030A4 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPA6030A4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPA6030A4EVM - User Guide (Rev. A) 2002. 11. 4