TPA6120A2EVM

TPA6120A2EVM

지금 주문하기

개요

The TPA6120A2 is a Hi-Fi stereo headphone amplifier capable of delivering 1.5 W of continuous RMS power per channel into 32-Ohm speakers with less than 0.0003% THD+N.

특징
  • Current-Feedback Architecture
  • Signal-to-Noise Ratio (SNR) > 120dB
  • Intermodulation Distortion = 0.00014%
  • Differential Inputs
전문용 오디오 증폭기
TPA6120A2 — 128dB의 동적 범위를 지원하는 스테레오, 9.0~33.0V, 아날로그 입력 헤드폰 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA6120A2EVM — TPA6120A2 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA6120A2EVM — TPA6120A2 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPA6120A2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPA6120A2EVM - User Guide 2004. 5. 6