TPA6120A2RGYEVM

TPA6120A2RGYEVM QFN의 스테레오 헤드폰 증폭기 평가 모듈

TPA6120A2RGYEVM

지금 주문하기

개요

The TPA6120A2 is an exceptionally high-performance Hi-Fi stereo headphone amplifier capable of delivering 1.5 W of continuous RMS power per channel into 32-Ohm speakers in a tiny QFP package.

특징
  • Compact EVM layout emphasizes the tiny solution size
  • Versatile EVM design allows for Single Ended or Differential inputs
  • Industry leading Signal-to-Noise Ratio (SNR) = 128dB
  • Best in class Voltage Noise of 0.9 uVrms with a stereo 16 Ohm Load
전문용 오디오 증폭기
TPA6120A2 128dB의 동적 범위를 지원하는 스테레오, 9.0~33.0V, 아날로그 입력 헤드폰 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA6120A2RGYEVM — TPA6120A2RGYEVM QFN의 스테레오 헤드폰 증폭기 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA6120A2RGYEVM TPA6120A2RGYEVM QFN의 스테레오 헤드폰 증폭기 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA6120A2RGYEVM User's Guide 2014. 7. 17
인증서 TPA6120A2RGYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2