TPA6132A2EVM2

TPA6132A2EVM2

지금 주문하기

개요

The TPA6132A2EVM2 allows the engineer to evaluate the TPA6132A2, a stereo DirectPath™ (capacitor-free) headphone amplifier with 4 gain settings (-6dB, 0dB, +3dB and +6dB).

특징
  • DirectPath™ Ground-Referenced Outputs
  • Wide Power Supply Range: 2.3 V to 5.5 V
  • Microsoft™ Windows Vista™ Compliant
  • Excellent Low Frequency Fidelity
  • Fully Differential or Single-Ended Input
  • Active Click and Pop Suppression
  • High Power Supply Noise Rejection
  • Gain Settings: –6 dB, 0 dB, 3 dB, and 6 dB
  • Short-Circuit and Thermal-Overload Protection
  • ±8 kV HBM ESD Protected Outputs
  • Small 3x3 mm 16-QFN Package


Kitting List

전문용 오디오 증폭기
TPA6132A2 — WQFN, 25mW, 스테레오, 아날로그 입력 헤드폰 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA6132A2EVM2 — TPA6132A2 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA6132A2EVM2 — TPA6132A2 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA6132A2EVM - User Guide 2008. 5. 27
인증서 TPA6132A2EVM2 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2