TPA6133A2EVM

TPA6133A2EVM

지금 주문하기

개요

The TPA6133A2 is a DirectPath™ stereo headphone amplifier capable of delivering 138 mW/Ch into 16Ω and requires no output DC blocking capacitors. It has a fixed gain of +4 dB.

The TPA6133A2EVM is a complete, stand-alone audio board. It contains the TPA6133A2QFN (RTJ) DirectPath™ stereo headphone amplifier. The device has 20 pins and the pin spacing is 0.5 mm.

특징
  • Full-featured evaluation board for the TPA6133A2 audio amplifier
  • DirectPath™
  • Pop and Click Suppression
  • 138 mW/Ch
  • Fixed Gain +4 dB
전문용 오디오 증폭기
TPA6133A2 — GPIO 제어 인터페이스를 지원하는 138mW, 스테레오, 아날로그 입력 헤드폰 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA6133A2EVM — TPA6133A2 DirectPath™ 헤드폰 증폭기용 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA6133A2EVM — TPA6133A2 DirectPath™ 헤드폰 증폭기용 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLOC314.ZIP (683 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA6133A2 EVM User's Guide (Rev. A) 2017. 5. 31
인증서 TPA6133A2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2