TPA6136A2YFFEVM

TPA6136A2YFFEVM

지금 주문하기

개요

The TPA6136A2YFFEVM allows the engineer to evaluate the TPA6136A2, a stereo DirectPath™ (capacitor-free) headphone amplifier with 2 gain settings (0dB and +6dB). In addition, the TPA6136A2 includes a Hi-Z mode, allowing for multiple signals to be driven on the same output jack.

특징
  • DirectPath™ Ground-Referenced Outputs
  • Power Supply Voltage Range: 2.3 V to 5.5 V
  • SGND Pin Eliminates Ground Loop Noise
  • 100dB Power Supply Rejection Ratio
  • Differential Inputs for Maximum Noise Rejection
  • Advanced Pop and Click Suppression Circuitry
  • High-Z Shutdown Mode
  • Tiny 1.6x1.6 mm 16-Ball WCSP
전문용 오디오 증폭기
TPA6136A2 — WCSP, 25mW, 스테레오, 아날로그 입력 헤드폰 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA6136A2YFFEVM — TPA6136A2YFF Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA6136A2YFFEVM — TPA6136A2YFF Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA6136A2EVM - User Guide (Rev. A) 2009. 12. 1
인증서 TPA6136A2YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2