TPA6203A1EVM

TPA6203A1EVM

지금 주문하기

개요

The TPA6203A1 is a 1.25-W mono fully differentialamplifier designed to drive a speaker with at least 8-Ohm impedance while consuming less than 37 mm2 total printed-circuit board (PCB) area in most applications.

This device operates from 2.5 V to 5.5 V, drawing only 1.7 mA of quiescent supply current. The TPA6203A1 is available in the space-saving 2 mm x 2 mm MicroStar Junior™ BGA package.

특징
  • 1.25 W Into 8 ohms
  • Only Five¹ External Components
    • Improved PSRR (90 dB) and Wide SupplyVoltage (2.5 V to 5.5 V) for Direct BatteryOperation
    • Fully Differential Design Reduces RFRectification
    • Improved CMRR Eliminates Two InputCoupling Capacitors
    • ¹C(BYPASS) Is Optional Due to FullyDifferential Design and High PSRR
  • Low Supply Current: 1.7 mA (typ)
  • Shutdown Control <1 µA
범용 오디오 증폭기
TPA6203A1 — 1.25W, 모노, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA6203A1EVM — TPA6203A1 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA6203A1EVM — TPA6203A1 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPA6203A1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPA6203A1EVM - User Guide (Rev. B) 2009. 11. 13