TPA6205A1EVM

TPA6205A1EVM

지금 주문하기

개요

The TPA6205A1DRB audio power amplifier evaluation module is a complete, low-power single-channel audio power amplifier. It consists of the TI TPA6205A1DRB 1.25 W low-voltage audio power amplifier IC in a very small DRB package, along with a small number of other parts mounted on a circuit board that is approximately one and a quarter inches square.

특징

The TI TPA6205A1DRB audio amplifier evaluation module and the TI plug-n-play audio amplifier.

Evaluation platform include the following features:

  • TPA6205A1DRB Low-Voltage Audio Power Amplifier Evaluation Module
    • 3 mm x 3 mm DRB
    • Fully differential amplifier
    • Single channel, bridge-tied load (BTL)
    • 2.5 V to 5.5 V operation
    • 1.25 W output power into 8 Ω at 5 V, BTL
    • Internal depop and quick start-up circuitry
    • Internal thermal and short-circuit protection
    • Module gain is set at 2 V/V
  • Quick and Easy Configuration With the TI Plug-n-Play Audio Amplifier Evaluation Platform
    • Evaluation module is designed to simply plug into the platform, automatically making all signal, control, and power connections.
    • Platform provides flexible power options.
    • Jumpers on the platform select power and module control options.
    • Switches on the platform route signals.
    • Platform provides quick and easy audio input and output connections.
  • Platform Power Options
    • Onboard 9 V battery
    • External 5 V to 15 V (VCC) supply inputs
    • External regulated VDD supply input
    • Socket for onboard 5 V/3.3 V VDD voltage regulator EVM
    • Onboard overvoltage and reverse polarity power protection
  • Platform Audio Input and Output Connections
    • Left and right RCA phono jack inputs
    • Miniature stereo phone jack input
    • Left and right RCA phono jack outputs
    • Left and right compression speaker terminal outputs
    • Miniature stereo headphone jack output
범용 오디오 증폭기
TPA6205A1 — 1.8V 입력 로직을 지원하는 1.25W, 모노, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA6205A1EVM — TPA6205A1 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA6205A1EVM — TPA6205A1 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA6205A1EVM - User Guide 2006. 5. 26
인증서 TPA6205A1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2