TPA711MSOPEVM

TPA711MSOPEVM

지금 주문하기

개요

A 700-mW mono amplifier that will operate in both bridge-tied load (BTL) and single-ended (SE) modes. This makes the TPA711 ideal for applications that require a mono earphone and speaker. In addition, integrated DEPOP circuitry eliminates speaker noise when the amplifier turns on, off, or exits shutdown. the TPA711 is characterized at 3.3 V and 5 V. Package: 8-pin MSOP PowerPAD.

특징
  • 700-mW mono speaker drive
  • Mono headphone drive
  • Integrated Depop circuitry
  • Ultra-small MSOP PowerPAD™ package
범용 오디오 증폭기
TPA711 — BTL-SE 모드 제어를 지원하는 700mW, 모노, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA711MSOPEVM — TPA711MSOP EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA711MSOPEVM — TPA711MSOP EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA711MSOPEVM - User Guide (Rev. B) 2001. 4. 17
인증서 TPA711MSOPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2