TPD3S713Q1EVM-103

TPD3S713Q1EVM-103

지금 주문하기

개요

TPD3S713Q1EVM-103은 TPD3S713-Q1용 평가 모듈(EVM)로, 차량용 USB 허브, 헤드 유닛 애플리케이션의 고속 데이터 및 전력선의 단락, 배터리 단락 및 ESD 보호를 위한 단일 칩 솔루션입니다.

특징
  • 4.5V~5.5V 입력 전압 범위
  • 통합 73mΩ(일반) 고압측 MOSFET
  • DM_IN, DP_IN 핀에서 배터리 단락(최대 18V) 및 VBUS 단락 보호
  • DP_IN 및 DM_IN IEC 61000-4-2 정격 ±8kV 접촉 및 ±15kV 공기 방전
  • 고속 데이터 스위치(1.2GHz BW)
  • 50mA~600mA의 조정 가능한 전류 제한(200mA에서 ±13.5%)
USB 포트 보호 IC
TPD3S713-Q1 — 오토모티브 USB 0.05A~0.6A 조정 가능한 전류 제한 및 VBUS/D+/D-VBATT 단락 보호 TPD3S713A-Q1 — 오토모티브 USB 0.05-A~0.6A 조정 가능한 전류 제한 및 VBUS/D+/D-VBATT 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPD3S713Q1EVM-103 — TPD3S713-Q1 automotive USB 2.0 interface protection with adjustable current limit evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPD3S713Q1EVM-103 — TPD3S713-Q1 automotive USB 2.0 interface protection with adjustable current limit evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPD3S713Q1EVM-103 User's Guide 2019. 12. 2
인증서 TPD3S713Q1EVM-103 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020. 9. 23