TPD3S714-Q1EVM

TPD3S714-Q1EVM

지금 주문하기

개요

The TPD3S714-Q1EVM contains four TPD3S714-Q1s. One TPD3S714-Q1 (U1) is configured with two USB2.0 Type A connectors (USB1 & USB2) for capturing system level tests. One TPD3S714-Q1 (U2) is configured with 4 SMA (S1 – S4) connectors to allow 4-port analysis with a vector network analyzer. One TPD3S714-Q1 (U3) is configured with test points for striking ESD to the protection pins. U3 is also configured for capturing clamping waveforms using J3 with an oscilloscope during an ESD test. One TPD3S714-Q1 (U4) is pinned out for device level tests.

특징
  • IEC61000-4-2 compliance testing
  • 4-port s-parameter analysis
  • USB 2.0 throughput analysis
  • Electrostatic discharge (ESD) clamping waveforms during an ESD event
USB 포트 보호 IC
TPD3S714-Q1 — 차량용 USB 0.55A 고정 전류 제한 및 VBUS/D+/D- VBATT 단락 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPD3S714-Q1EVM — 배터리 단락 및 접지 단락 기능을 지원하는 TPD3S714-Q1 USB 2.0 인터페이스 보호용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPD3S714-Q1EVM — 배터리 단락 및 접지 단락 기능을 지원하는 TPD3S714-Q1 USB 2.0 인터페이스 보호용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPD3S714-Q1EVM User’s Guide (Rev. B) 2017. 5. 8
인증서 TPD3S714-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2